Produto descontinuado

Extech AUT30M

30A Current Tester

Check up to 30 Amps without breaking the circuit with the Extech AUT30M Current Tester. Mini-blade connectors plug into the fuse block. It has a measuring range of 30 Amps/48 VDC (10 seconds max) with 100 mA resolution and ± a (2% + 2 digits) accuracy. Results are displayed on a 3.5-digit LCD. Includes 71 cm (28 in) connector cable.

Especificações

Especificações gerais
Comprimento do cabo 71cm (2.3 ft.)
Corrente Contínua (CC) 0 to 30A DC
Distância de Detecção <0.2"
Precisão básica da corrente CC 10mA
Resolução máx. da corrente CC ±(2.0% of reading + 2 digits)
Tensão de CC 48V DC
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 159 × 25mm (6.25 × 1")
Garantia 1 year
Peso 42g (1.5 oz)
Potência 1 × A23G (12V) battery

Recursos e suporte

User Manual

Extech AUT30 AUT30M User Manual GB

Certification

Extech AUT30M Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AUTxx Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.