Produto descontinuado

Extech AUT35

Universal 30A Current Tester

Check up to 30 Amps without breaking the circuit with the Extech AUT35 Current Tester. Mini-blade and ATC blade connectors plug into the fuse block. It has a measuring range of 30 Amps/48 VDC (10 seconds max) with 100 mA resolution and ± a (2% + 2 digits) accuracy. Results are displayed on a 3.5-digit LCD with a bargraph. Includes alligator clips.

Especificações

Especificações gerais
Corrente Contínua (CC) 0 to 30A DC
Distância de Detecção <0.2"
Precisão básica da corrente CC 100mA
Resolução máx. da corrente CC ±(2.0% of reading + 2 digits)
Tensão de CC 48V DC
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 86 × 37 × 28mm (3.4 × 1.5 × 1.1")
Garantia 2 years
Peso 68g (0.15 lbs.)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

Certification

Extech AUT35 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AUTxx Datasheet

User Manual

Extech AUT35 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.