Produto descontinuado

Extech AUT80

Testador de corrente de 80 A

O Extech AUT80 verifica até 80 A sem interromper o circuito. Os conectores das lâminas Mini, ATC e Maxi conectam-se ao bloco de fusíveis. Ele apresenta uma faixa de medição de 80 A/48 VCC (10 segundos, máx.) com resolução de 0,1 A e precisão (±2% + 4 dígitos). Os resultados são exibidos em um LCD de 3,5 dígitos com gráfico de barras. Inclui uma pilha de 9 V.

Especificações

Especificações gerais
Corrente Contínua (CC) 0 até 80 ADC
Distância de Detecção <0,2 pol
Precisão básica da corrente CC ±(2% da leitura + 4 dígitos)
Resolução máx. da corrente CC 100 mA (0,1 A)
Tensão de CC 48 VCC
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 112 × 45 × 33 mm (4,4 × 1,8 × 1,3 pol)
Garantia 1 ano
Peso 165 g (0,4 lb)
Potência 1 pilha de 9 V

Recursos e suporte

User Manual

Extech AUT80 User Manual GB

Certification

Extech AUT80 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.