Produto descontinuado

FLIR BHS-Series

Bi-ocular Thermal Camera

The FLIR BHS-Series biocular camera uses cutting-edge thermal imaging technology that makes images from differences in heat, giving law enforcement officers a clear tactical advantage, day and night. Officers see more and see farther with thermal compared to other night vision technologies. Plus, FLIR’s wide range of tactical optics is combat-proven to keep officers safer. The FLIR BHS-Series is a must for extended patrols, covert surveillance, critical infrastructure protection, and high-threat security missions.

See more, see farther, ensure safety
The BHS-Series reveals the heat of people, animals, and objects in zero light.
With resolutions of 320 (BHS-X) and 640 (BHS-XR), the BHS-Series can display human subjects up a distance of 2.5 kilometers.
Choose between low-profile 35 mm, 65 mm, and 100 mm lenses with raised rubber sleeves.

Especificações

Destacado
Campo de Visão 6° x 4°
Sensor e óptica
Campo de Visão 6° x 4°
Tipo de Detector 640 × 480 VOx Microbolometer
Dados ambientais e aprovações
Classificação IP-67 (with lens attached only)
Temperatura de Armazenamento -40°F - 167°F (-40°C - 75°C)
Temperatura Operacional -4°F - 140°F (-20°C – 60°C)
Potência
Autonomia da Bateria 4-5 Hours
Autonomia da Bateria (em Espera) 100+ Hours
Tempo de Inicialização < 2 seconds
Tipo de bateria 4 Rechargeable AA NiMH Batteries (included)
Armazenamento de arquivos e comunicação
Armazenamento de Imagem Estática SD or SDHC Card
Armazenamento de Vídeo SD or SDHC Card
Vídeo Externo (via conector RCA) 640 × 480 NTSC or PAL
UI-UX
Formato de Imagem Estática JPEG / AVI (640 x 480 resolution)
Formato de Vídeo JPEG / AVI (640 x 480 resolution)
Otimização de Imagem FLIR Proprietary Digital Detail Enhancement
Polaridade White Hot, Black Hot
Saída de Vídeo do Visor [frequência de atualização de 9 Hz] 30 Hz (320 × 240)
Visão geral do sistema
Garantia 1-year Standard; 3/10-year with Registration
Tamanho Height: 4.6" Diameter: 3.1"
Tamanho (C x L x A) 11.0" x 6.5" x 2.63"
Zoom Eletrônico 2×, 4×
Características físicas
Peso [sem lente] 2.20 lbs
Acessórios
Acessórios inclusos BHS-X or BHS-XR Series Handheld Thermal Camera (lens purchased separately), Hot Shoe Charging & Video Output Attachment, 4 Rechargeable AA NiMH Batteries, AC Power Adapter/Charger, Neck Lanyard, USB Cable, Video Output Cable, Hard Carrying Case, Product CD with Ops Manual

Recursos e suporte

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.