Produto descontinuado

FLIR BNVD-40

40˚ Night Vision Goggles

Designed for head or helmet mounting, the FLIR BNVD-40 dual-channel night vision system offers exceptional clarity in minimal lighting. Multi-coated lenses and ruggedized housing offer protection against the elements while a built-in IR illuminator provides better detail in complete darkness. One AA or CR123A battery can power the BNVD-40 up to 20 hours.

Tactical Awareness for Complete Confidence
Head or helmet mounting allows comfortable hands-free night vision.
Single gain control knob and onboard IR illuminator enhance image clarity while flip up/power off display options maintain covertness.
Composite housing, multi-coated lenses, and two-year warranty ensure ruggedness and longevity.

Acessórios

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.