Produto descontinuado

Extech BR-17CAM

Sonda de reposição para boroscópio com câmera de 17 mm

A Extech BR-17CAM é uma câmera de cabeça de boroscópio de 17 mm de substituição com cabo para os modelos Borescope BR100, BR150, BR200 e BR250. Ele tem uma sonda semirrígida de 96,5 cm (38 pol.) com um conector de 19 mm (0,75 pol.) e um raio de curvatura mínimo de 6 cm (2,36 pol.). Apresenta um ângulo de visão de 50° e uma distância focal de 15 cm a 25 cm (5,9 pol. a 9,8 pol.).

Especificações

Especificações gerais
Campo de visão (FOV) 50°
Comprimento 1 m (3,3 pés)
Distância Focal 8 a 15 cm (3,2 a 5,9 pol)
Diâmetro 17 mm (0,67")
Resolução 640 x 480 pixels
Detalhes adicionais
Certificações CE
Garantia 1/2 ano

Recursos e suporte

Datasheet

Extech BR-xCAM Datasheet

User Manual

Extech BR-17CAM User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.