Produto descontinuado

Extech BR-4CAM

Sonda de reposição para boroscópio com câmera de 4,5 mm

A Extech BR-4CAM é uma câmera de cabeça de boroscópio de 4,5 mm de substituição com cabo para os modelos Borescope BR100, BR150, BR200 e BR250. Ele tem uma sonda semirrígida de 96,5 cm (38 pol.) com um conector de 19 mm (0,75 pol.) e um raio de curvatura mínimo de 6 cm (2,36 pol.). Possui uma distância de foco de 15 cm a 25 cm (5,9 pol. a 9,8 pol.). À prova d'água (IP67) com iluminação LED.

Especificações

Especificações gerais
Campo de visão (FOV) 63°
Comprimento 1 m (3,3 pés)
Distância Focal 2 a 7 cm (0,8 a 2,8 pol)
Diâmetro 4,5 mm (0,178")
Resolução 712 × 486 pixels
Detalhes adicionais
Certificações CE
Garantia 1/2 ano

Recursos e suporte

Datasheet

Extech BR-xCAM Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.