Produto descontinuado

Extech BR-5CAM

Sonda de reposição para boroscópio com câmera de 5,8 mm

O Extech BR-5CAM é uma câmera de cabeça de boroscópio de substituição de 5,8 mm com um cabo de 99,1 cm (39 pol.) de comprimento para os boroscópios BR100, BR150, BR200 e BR250. O cabo flexível Gooseneck mantém a forma configurada e tem um raio de curvatura mínimo de 6 cm (2,36 pol.). A câmera tem uma distância de foco de 15 cm a 24,9 cm (5,9 pol. a 9,8 pol.). À prova d'água (IP67) com iluminação LED.

Especificações

Especificações gerais
Campo de visão (FOV) 48°
Comprimento 1 m (3,3 pés)
Distância Focal 2 a 5 cm (0,8 a 2 pol)
Diâmetro 5,8 mm (0,23")
Resolução 720 × 525 pixels
Detalhes adicionais
Certificações CE
Garantia 1/2 ano

Recursos e suporte

User Manual

Extech BR-5CAM User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.