Produto descontinuado

Extech BR-5CAM-A

Sonda de reposição para boroscópio com câmera de 5,2 mm

A Extech BR-5CAM-A é uma câmera de cabeça de boroscópio de 5,2 mm de substituição com cabo para os modelos BR100, BR150, BR200 e BR250. Tem um comprimento de cabo de 99 cm (39 pol.) e um raio de curvatura mínimo de 6 cm (2,36 pol.). Possui uma distância focal de 3 cm a 7,9 cm (1,2 pol. a 3,1 pol.). À prova d'água (IP67) com iluminação LED.

Recursos e suporte

Datasheet

Extech BR-xCAM Datasheet

User Manual

Extech BR-5CAM-A User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.