Produto descontinuado

Extech BR-9CAM-2M

Sonda de reposição para boroscópio com câmera de 9 mm

A Extech BR-9CAM-2M é uma câmera de cabeça de boroscópio de 9 mm de substituição com cabo para os modelos Borescope BR100, BR150, BR200 e BR250. O cabo flexível Gooseneck tem um comprimento de 2 m (78,7 pol.) e mantém a forma configurada com um raio de curvatura mínimo de 6 cm (2,4 pol.). A câmera tem um ângulo de visão de 45 graus com distância de foco de 15 cm a 24,9 cm (5,9 pol. a 9,8 pol.). À prova d'água (IP67) com 4 LEDs brilhantes.

Especificações

Especificações gerais
Campo de visão (FOV) 45°
Comprimento 2 m (6,6')
Distância Focal 8 a 15 cm (3,2 a 5,9 pol)
Diâmetro 9 mm (0,35 pol)
Resolução 712 × 486 pixels
Detalhes adicionais
Certificações CE
Garantia 1/2 ano

Recursos e suporte

Datasheet

Extech BR-xCAM Datasheet

User Manual

Extech BR-9CAM-2M User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.