Produto descontinuado

Extech BR-9CAM-5M

Sonda de reposição para boroscópio com câmera de 9 mm

A Extech BR-9CAM-5M é uma câmera de cabeça de boroscópio de 9 mm de substituição com cabo para os modelos Borescope BR100, BR150, BR200 e BR250. Tem um comprimento de cabo de 5 m (196 pol) e uma haste flexível que mantém seu formato configurado. Tem um ângulo de visão de 45° com uma distância de foco de 15 cm a 25 cm (5,9 pol a 9,8 pol) e um raio de curvatura mínimo de 6 cm (2,36 pol). À prova d'água (IP67) com 4 LEDs brilhantes.

Especificações

Especificações gerais
Campo de visão (FOV) 45°
Comprimento 5 m (16,4')
Distância Focal 8 a 15 cm (3,2 a 5,9")
Diâmetro 9 mm (0,35")
Resolução 712 x 486 pixels
Detalhes adicionais
Certificações CE
Garantia 1/2 ano

Recursos e suporte

User Manual

Extech BR-9CAM-5M User Manual

Datasheet

Extech BR-xCAM Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.