Produto descontinuado

Extech BR100

Câmera de Vídeo Inspeção por Boroscópio

O Extech BR100 é um boroscópio de vídeo e testador de câmera com uma câmera de 17 mm de diâmetro (0,7 pol) e monitor LCD TFT colorido de 61 mm (2,4 pés). Ele pode ser ideal para aplicações como inspeções domésticas, HVAC, automotivas, industriais, aeroespaciais e de segurança. Apresenta um campo de visão em close-up sem reflexos e uma tela que se desprende para facilitar o armazenamento. Completo com 4 baterias AA, ferramentas de extensão (espelho, gancho, ímã), conector de saída de vídeo e estojo rígido.

Especificações

Especificações gerais
Campo de visão (FOV) 50°
Distância Focal 5,9" a 9,8" (15 a 25 cm)
Raio de curvatura mínimo 2,36" (60 mm)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões Manopla: 7,3 × 5,7 × 1,6" (186 × 145 × 41 mm); Monitor: 3,9 × 2,7 × 1,8" (100 × 70 × 30 mm)
Display 2.4" TFT (480 x 234 pixels)
Garantia 2 anos
Peso Alça: 18,7 oz (530 g); Monitor: 4,9 oz (140 g)
Potência 4 pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

Certification

Extech BR100 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech BR100 Datasheet

User Manual

Extech BR100 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.