Produto descontinuado

Extech BR150

Câmera de Vídeo Inspeção por Boroscópio

O Borescópio de Vídeo BR150 possui um monitor LCD TFT colorido de 61 mm (2,4 pol.) e uma câmera de cabeça mini à prova d'água (IP67) de 9 mm com um sistema de luz dupla para alta resolução, sem reflexos e visão de perto. Ele possui um cabo de pescoço de ganso que mantém seu formato configurado, bem como um display destacável para fácil armazenamento. Completo com 4 baterias AA, ferramentas de extensão (espelho, gancho, e ímã), conector de saída de vídeo e estojo rígido.

Especificações

Especificações gerais
Campo de visão (FOV) 45°
Comprimento 39" (1 m)
Distância Focal 5,9" a 9,8" (15 a 25 cm)
Diâmetro 0,35" (9 mm)
Raio de curvatura mínimo 2,36" (60 mm)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões Manopla: 7,3 × 5,7 × 1,6" (186 × 145 × 41 mm); Monitor: 3,9 × 2,8 × 1,2" (100 × 70 × 30 mm)
Display 2.4" TFT (480 x 234 pixels)
Garantia 2 anos
Peso Alça: 18,7 oz (530 g); Monitor: 4,9 oz (140 g)
Potência 4 pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

Certification

Extech BR150 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech BR150 Datasheet

User Manual

Extech BR150 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.