Produto descontinuado

Extech BR200

Câmera de Vídeo Inspeção por Boroscópio sem fio

A BR200 é uma Câmera de Vídeo Inspeção por Boroscópio de 17 mm de diâmetro e monitor LCD TFT colorido de 3,5 polegadas (8,9 cm). Ideal para aplicações de inspeção doméstica, HVAC, automotivas, industriais, aeroespaciais e de segurança. Ele apresenta um campo de visão de perto, sem reflexos, e uma tela colorida sem fio removível que pode ser visualizada a até 8,9 m (32 pés) do ponto de medição. Completo com 4 pilhas AA, cartão de memória microSD com adaptador SD, cabo USB, ferramentas de extensão (espelho, gancho, ímã), cabo de vídeo, adaptador CA (100 a 240 V, 50/60 Hz), suporte de base magnética e estojo rígido.

Especificações

Especificações gerais
Alcance de transmissão sem fio Vista desobstruída de 10 m (32 pés)
Campo de visão (FOV) 50°
Distância Focal 5,9" a 9,8" (15 a 25 cm)
Formato de Saída 960 × 240 (formato avi); 640 × 480 (formato jpeg)
Frequência de transmissão sem fio 2468 MHz
Nível de saída de vídeo 0,9 a 1,3 V@75Ω
Resolução 712 × 486 (NTSC)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões Câmera: 7,3 × 5,7 × 1,6" (186 × 145 × 41 mm), Monitor: 3,9 × 2,7 × 1" (100 × 70 × 25 mm)
Display 3,5" TFT (320 × 240 pixels)
Garantia 2 anos
Peso 18,7 oz (530 g), 4,9 oz (140 g)
Potência 4 pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário de Extech BR200 BR250

Certification

Extech BR200 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech BR200 Datasheet

User Manual

Extech BR200 BR250 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.