Produto descontinuado

Extech BR200-EXT

Cabo de extensão para boroscópios de vídeo BR100/BR150/BR200/BR250

O BR200-EXT é um cabo de extensão para uso com os modelos de boroscópio BR100, BR150, BR200 e BR250. Este cabo de extensão mede 0,95 m de comprimento com 19 mm de diâmetro. No máximo 2 cabos de extensão podem ser conectados ao boroscópio.

Recursos e suporte

User Manual

Extech BR200-EXT User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.