Produto descontinuado

Extech BR250

Boroscópio de vídeo/câmera de inspeção sem fio

A BR250 é uma câmera de inspeção de boroscópio com câmera de 9 mm de diâmetro e monitor LCD TFT colorido de 3,5 polegadas. Ideal para inspeção doméstica (inspecionar em paredes quanto a mofo, infestação de insetos, fiação elétrica ou localização de tubulação de água); HVCA (inspecionar dentro de dutos, atrás de motores e compressores); automotivo (ver dentro ou ao redor de motores e transmissões); industrial (inspecionar integridade de solda, equipamentos de processo, engrenagens, máquinas de moldagem); aeroespacial (inspeções de aeronaves quanto a contaminação, detritos, rachaduras ou outros danos) e aplicações governamentais (inspeções de segurança e proteção). Campo de visão close-up sem ofuscamento. Tela colorida removível que pode ser visualizada de uma distância de até 9,75 m (32 pés). Completo com 4 pilhas AA, cartão de memória microSD com adaptador SD, cabo USB, ferramentas de extensão (espelho, gancho, ímã), cabo de vídeo, adaptador CA (100-240 V, 50/60 Hz), suporte de base magnética e estojo rígido.

Tela colorida removível que pode ser visualizada de uma distância de até 10 m (32 pés)
Gooseneck flexível de 39" (1 m) com câmera à prova d'água (9 mm de diâmetro) e 4 luzes LED brilhantes integradas para iluminar áreas escuras
Completo com 4 AA, pilha de monitor recarregável, cartão microSD com adaptador, cabo USB e de vídeo, ferramentas de extensão, adaptador de 100-240 V, suporte e estojo

Recursos e suporte

Certification

Extech BR250 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech BR250 Datasheet

User Manual

Extech BR200 BR250 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.