Produto descontinuado

Extech BR250-4

Câmera de Vídeo Inspeção por Boroscópio sem fio

A Câmera de Vídeo Inspeção por Boroscópio BR250-4 da Extech com uma câmera de 4,5 mm oferece um campo de visão de perto sem reflexos. Ele inclui um monitor sem fio TFT LCD colorido de 8,9 cm (3,5 pol.) que pode ser separado da base e visto de um local remoto até 9,8 m (32 pés) do ponto de medição. Imagens e vídeos podem ser capturados com um carimbo de data/hora e reproduzidos no monitor ou visualizados em um PC por meio de entrada USB. Ideal para aplicações de inspeção doméstica, HVAC, e automotivas.

Especificações

Especificações gerais
Alcance de transmissão sem fio Vista desobstruída de 10 m (32 pés)
Campo de visão (FOV) 63°
Comprimento 3,3 pés (1 m)
Distância Focal 5,9" a 9,8" (15 a 25 cm)
Diâmetro 4,5 mm
Formato de Saída 960 × 240 (formato avi); 640 × 480 (formato jpeg)
Frequência de transmissão sem fio 2,4 GHz
Nível de saída de vídeo 0,9 a 1,3 V@75Ω
Raio de curvatura mínimo 2,36" (60 mm)
Resolução 712 × 486 (NTSC)
Taxa de Quadros 10, 15, 20, 25, 30 FPS
Detalhes adicionais
Certificações CE
Classificação IP IP57
Dimensões Manopla: 7,3 × 5,7 × 1,6" (186 × 145 × 41 mm); Monitor: 3,9 × 2,7 × 1" (100 × 70 × 25 mm)
Display 3,5" TFT (320 × 240 pixels)
Garantia 2 anos
Peso Alça: 18,7 oz (530 g); Monitor: 4,9 oz (140 g)
Potência 4 pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech BR250-4 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.