Produto descontinuado

Extech BR250-5

Câmera de Vídeo Inspeção por Boroscópio sem fio

O Boroscópio de Vídeo da Extech com uma sonda de câmera de 5,2 mm de diâmetro permite inspecionar áreas de difícil acesso através de uma pequena abertura. Ele fornece um campo de visão de perto sem reflexos. Um monitor sem fio colorido está incluído e pode ser separado da base e visto de um local remoto a até 9,8 m (32 pés) de distância. Capture imagens/vídeos com carimbo de data/hora e reproduza no monitor ou em um PC. Ideal para aplicações de HVAC, inspeção residencial e automotivas.

Recursos e suporte

Datasheet

Extech BR250-5 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.