Produto descontinuado

Extech BR300

Câmera de Vídeo Inspeção por Boroscópio à Prova D'água

A Extech BR300 é uma Câmera de Vídeo Inspeção por Boroscópio à prova d'água (IP67). Sua câmera de cabeça de 8 mm de diâmetro vem com 4 lâmpadas LED brilhantes incorporadas para áreas com pouca iluminação. Outros recursos incluem um zoom digital de 2 x para visualização em close-up e um indicador de bateria fraca, todos visíveis em um monitor LCD TFT colorido de 68 mm (2,7 pol.). Completo com sonda de câmera e cabo flexível de 1 m (39 pol.), 4 baterias AA e estojo rígido.

Especificações

Especificações gerais
Campo de visão (FOV) 60°
Comprimento do cabo 39" (1 m)
Distância Focal 0,8 a 2,75" (2 a 7 cm)
Diâmetro 0,31" (8 mm)
LED(s) 4 LEDs com dimmer
Raio de curvatura mínimo 1,2" (30 mm)
Resolução 640 x 480 pixels
Zoom Digital de 2x
Detalhes adicionais
Certificações CE
Classificação IP IP67
Dimensões 9,8 × 3,7 × 1,7" (249 × 94 × 43 mm)
Display TFT colorido de 2,7" (68 mm) (960 × 240 pixels)
Garantia 2 anos
Peso 13,4 oz (380 g)
Potência 4 pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech BR3xx Datasheet

User Manual

Extech BR300 BR350 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.