Extech BR450W-D
Boroscópio de vídeo duplo em alta definição sem fio
O boroscópio de vídeo duplo em alta definição sem fio BR450W-D foi projetado para lhe ajudar a inspecionar e diagnosticar com clareza e precisão. Sua resolução de 1280 x 720 HD e a câmera de 5,5 mm com visão dupla, em uma sonda de 1,5 m, permitem que você capture facilmente imagens e vídeos nítidos. Conecte-se facilmente ao aplicativo Extech ExView para transmitir e controlar sem fio o boroscópio de vídeo. Visualizações detalhadas lado a lado e gravação multimídia garantem que você tenha a documentação necessária para qualquer projeto. Com seu corpo leve e robusto, e a classificação de sonda IP67, a BR450W-D é perfeita para verificações de AVAC, reparos automotivos e manutenção de fábricas.
Recursos e suporte
User Manual
Manual do usuário do Extech BR450W-D BR
Brochure
O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR
Datasheet
Extech BR450W-D Datasheet
Datasheet
Extech BR450W-D Datasheet GB
User Manual
Extech BR450W-D User Manual
User Manual
Extech BR450W-D User Manual GB
Brochure
What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.