Extech BR50
Boroscópio de vídeo/testador de câmera
O Extech BR50 é um boroscópio de vídeo e testador de câmera com uma câmera de 17 mm de diâmetro e monitor LCD TFT colorido de 61 mm (2,4 pés). Ele também pode testar câmeras de vigilância instaladas quanto ao alinhamento correto do alvo. As aplicações variam de inspeção doméstica e automática a usos mais industriais, como examinar a integridade da solda. Vem completo com pilha de lítio recarregável, adaptador CA universal e carregador com cabo USB.
Recursos e suporte
Certification
Extech BR50 Declaration of Conformity
Datasheet
Extech BR50 Datasheet
User Manual
Extech BR50 User Manual GB
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.