Extech BR80
Câmera de Inspeção por Boroscópio BR80
A câmera de inspeção por boroscópio Extech BR80 possui um design compacto portátil que facilita a detecção, diagnóstico e solução de problemas de inspeção. A BR80 possui um suporte de cabeça leve, à prova d'água (IP67) de 17 mm de diâmetro com um cabo flexível de pescoço de ganso de 1 m (39 in) que mantém seu formato configurado. Duas lâmpadas LED brilhantes com um dimmer que ajuda a iluminar objetos vistos. Ele vem com uma sonda de câmera de 17 mm completa com um cabo, 4 pilhas AA, ferramentas de extensão (espelho, gancho e ímã) e um manual de instruções.
Recursos e suporte
Datasheet
Extech BR80 Datasheet
User Manual
Extech BR80 User Manual GB
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.