Extech BR90
Câmera de Inspeção por Boroscópio
A Extech BR90 é uma sonda de câmera de 8 mm, à prova d'água (IP67), do tamanho da palma da mão, com um cabo flexível de pescoço de ganso de 77 cm (2,5 pés) para manter seu formato configurado. O boroscópio possui um compartimento exclusivo para enrolar a sonda da câmera para fácil armazenamento. Sua resolução de 640 x 480 pixels, zoom digital de 2x e lâmpadas LED brilhantes integradas ajudam a projetar objetos visualizados claramente na grande tela LCD colorida de 10,9 cm (4,3 pol.). O monitor tem brilho ajustável, rotação de 180° imagens, recurso de giro do espelho e saída de vídeo. ’É uma câmera de inspeção completa a um preço acessível.
Recursos e suporte
Certification
Extech BR90 Declaration of Conformity
Datasheet
Extech BR90 Datasheet
User Manual
Extech BR90 User Manual
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.
Added to cart