Extech BRC-17CAM
Sonda de reposição para boroscópio com câmera de 17 mm
A Extech BRC-17CAM é uma câmera de cabeça de boroscópio de 17 mm de substituição com cabo para o modelo Borescope BR80. Tem um ângulo de visão de 72° com uma distância de foco de 5 cm a 15,2 cm (2 pol a 6 pol) e um raio de curvatura mínimo de 63.5 mm (2,6 pol) e um cabo de comprimento de 99 cm (39 pol). Vem com ferramentas de extensão (espelho, gancho e ímã).
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.