Extech BRC-EXT
Cabo de extensão para boroscópio de vídeo BR50/BR80
O Extech BRC-EXT é um cabo de extensão para boroscópio. Medindo 0,9 m de comprimento com 19 mm de diâmetro, este cabo é para uso com o boroscópio modelo BR80. No máximo 2 cabos de extensão podem ser conectados ao boroscópio.
Recursos e suporte
Certification
Extech BRC-EXT Declaration of Conformity
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.