Produto descontinuado

Extech BRD10

Receptor de vídeo USB sem fio

O receptor de vídeo USB sem fio Extech BRD10 é compatível com os boroscópios de vídeo BR200/BR250. Transmita vídeo ao vivo do boroscópio para o laptop ou desktop. O vídeo pode ser visualizado, transmitido pela internet ou salvo como um arquivo para visualização futura. Para uso com as câmeras de inspeção sem fio/boroscópio modelo BR200 e BR250. As aplicações ideais incluem restauração de água, HVCA e refrigeração, inspeção elétrica e automotiva e controle de pragas. Compatível com Windows® XP, Vista e 7.

Especificações

Especificações gerais
Alcance de transmissão sem fio 10 m (30 pés) desobstruído
Formato de Saída Vídeo NTSC
Frequência de transmissão sem fio 2.468 MHz (-85 dBm)
Taxa de Quadros 30 fps
Detalhes adicionais
Certificações CE
Conector(es) USB 2.0
Dimensões 75 × 34 × 13 mm (3.0 × 1.3 × 0.5 pés)
Garantia 1/2 ano
Peso 21 g (0,7 oz)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech BRD10 Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Certification

Extech BRD10 Declaration of Conformity

User Manual

Extech BRD10 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.