Produto descontinuado

FLIR Bridge

O FLIR Bridge é um gateway de borda da Internet Industrial das Coisas (IIoT) que facilita a observação de dados importantes a partir de vários sensores de monitoramento de condições e câmeras térmicas de automação FLIR usando plataformas de software preferenciais, incluindo Pi Historian e OPC UA. Com a capacidade de monitorar e analisar o estado de ativos importantes em um só lugar, fábricas e instalações industriais podem melhorar a integridade dos ativos e tomar decisões mais bem informadas para manter as operações em funcionamento. Ao adicionar o FLIR Bridge a um programa de monitoramento de condições, as empresas podem reduzir os custos de manutenção e melhorar a produtividade, a confiabilidade e a segurança.

Monitore e analise o estado de ativos importantes em um só lugar
O FLIR Bridge coleta dados de várias câmeras FLIR Automation Smart Sensor e sensores de terceiros em um único hub.
Controle os dados dos sensores no FLIR Bridge aplicando filtros ou equações matemáticas. Informe operadores, engenheiros, equipes de manutenção e cientistas de dados. O Bridge é uma solução unificada para a borda industrial 4.0.
O Bridge tem mais de 20 plugins North que se conectam a ERP, logística, OEE, MES, historiadores, bancos de dados e nuvens.

Especificações

Destacado
Display 1 x HDMI (Max. resolution 3840x2160 @ 60Hz)
Geração de imagem e óptica
Descrição Geral Industrial computer that connects to FLIR Automation cameras and 3rd party sensors, and then forwards the data to cloud platforms and 3rd party asset monitoring systems such as PI System or OPC UA.
Resolução 4K (3840x2160)
Interface do usuário
Display 1 x HDMI (Max. resolution 3840x2160 @ 60Hz)
Comunicação e armazenamento de dados
Armazenamento 16GB eMMC onboard
Memória 4GB LPDDR4x onboard
Wi-Fi WIFI 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz/5 GHz) 2T2R and BT4.2, include 2 antennas
Potência
Conexão de Alimentação 2 pin terminal block
Fonte de Alimentação Not included, sold separately (T131370)
Requisitos de Energia 19 V to 24 V (1.5 A to 1.18 A)
Dados ambientais e certificações
Temperatura de Armazenamento -40°C to 85°C
Temperatura Operacional -10 to 60°C
Umidade Relativa 10% to 95% at 40°C, non-condensing
Geral
Conteúdo da Caixa Industrial computer with preloaded software, Wi-Fi antennas, QR code with link to documentation, plug-in block for power.
CPU 4-core ARM® Cortex®-A57 CPU, 8MB L2 + 4MB L3
Câmeras compatíveis AX8, A310, A310f, A50/A70 Smart sensors, A400/A500/A700 Smart sensors, A500f, A700f.
Peso 1.2 kg
Sistema Operacional Linux Ubuntu 18.04
Acessórios
Software Sensor-to-cloud SW solution that enables the flow of sensor data to 3rd party systems.

Recursos e suporte

Datasheet

FLIR Bridge Datasheet A4

Datasheet

FLIR Bridge Datasheet

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Brochure

FLIR Renewable Energy Wind Power Brochure

Brochure

FLIR Automation Brochure