Extech BT100

Testador de capacidade da bateria

O Extech BT100 é um testador de capacidade de bateria. O produto pode ser utilizado para testar de forma rápida e fácil a condição das baterias. Como um miliohmímetro CA, o testador mede a tensão CC e a resistência CA enquanto a bateria está operando, poupando o tempo em testes repetitivos ou em grandes quantidades de baterias.

Especificações

Especificações gerais
Memória Manual: 999 conjuntos; Contínuo: 9600 conjuntos
Precisão básica da tensão CC ±(0,1% da leitura ±6 dígitos)
Resistência 40 mΩ, 400 mΩ, 4Ω, 40Ω
Resolução máx. da resistência 10 µΩ, 100 µΩ, 1 mΩ, 10 mΩ
Resolução máx. da tensão CC 1 mV, 10 mV
Tensão de CC 4 V, 40 V
Tensão de Entrada 50 VDC máx.
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 250 × 100 × 45 mm (9,75 × 4 × 1,75 in)
Garantia 2 anos
Peso 500 g
Potência 6 pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech BT100 Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário do Extech BT100 BR

User Manual

Extech BT100 User Manual

Certification

Extech BT100 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech BT100 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.