Produto descontinuado

FLIR C2

Câmera Termográfica Compacta

A FLIR C2 é uma câmera termográfica de bolso totalmente equipada, destinada a uma ampla variedade de aplicações elétricas/mecânicas e em edifícios. Leve-a com você e esteja pronto para descobrir, a qualquer momento, pontos quentes ocultos, desperdício de energia, defeitos estruturais, obstruções em encanamentos, problemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (Heating, Ventilation, Air Conditioning — HVAC) e outros problemas. A FLIR C2 torna mais acessível do que nunca adicionar a poderosa vantagem das imagens térmicas.

Dispositivo de Imagens Térmicas Portátil, de Bolso
O generoso campo de visão (FOV) de 45° da C2 enquadra uma parte maior da cena, da forma como os profissionais a vêem.
O detector de alta sensibilidade da C2 captura diferenças sutis na temperatura e nos padrões térmicos, assim você pode encontrar vazamentos e deficiências do edifício.
As imagens JPEG da C2 armazenam 4.800 medições termográficas isoladas que podem ser analisadas e editadas usando o software FLIR Tools.

Especificações

Destacado
Precisão ±2 °C (±3.6 °F) ou 2%, o que for maior, a 25 °C (77 °F), nominal
Campo de visão (FOV) 41° × 31°
Câmera Digital 640 × 480 pixels
Mídia de Armazenamento Armazenamento de memória interna de, pelo menos, 500 grupos de imagens
Geração de imagem e óptica
Campo de Visão 41° x 31°
Campo de visão (FOV) 41° × 31°
Comprimento Focal 1,54 mm (0.061 in.)
Câmera Digital 640 × 480 pixels
Distância Focal Mínima Térmica: 0,15 m (0.49 ft.) MSX: 1,0 m (3.3 ft.)
Faixa Espectral 7,5-14 µm
Foco Sem foco
Frequência da Imagem 9 Hz
Galeria Sim
Imagem Visual Sim
Modo FLIR Screen-EST No
MSX Sim
NETD 100 mK
Orientação Automática Sim
Paletas de cores Iron, Rainbow, Rainbow HC, Gray
Streaming de vídeo IV não radiométrico Sim
Streaming de Vídeo Visual Sim
Medição e análise
Correção de Emissividade Sim; fosco/semi/brilhante + ajuste do usuário
Correção de Medições Emissividade de temperatura aparente refletida
Faixa de Temperatura de Objetos -10 °C a +150 °C (14 °F a 302 °F)
Fotômetro Liga/Desliga
Precisão ±2 °C (±3.6 °F) ou 2%, o que for maior, a 25 °C (77 °F), nominal
Sensibilidade Térmica <0,10 °C
Interface do usuário
Tela Sensível ao Toque Sim, capacitativa
Comunicação e armazenamento de dados
Formato de Arquivo de Imagem JPEG padrão, com dados de medição de 14 bits inclusos
Mídia de Armazenamento Armazenamento de memória interna de, pelo menos, 500 grupos de imagens
USB – Padrão USB 2.0
USB – Tipo de Conector Micro USB B: Transferência de dados para e a partir de computadores
Potência
Bateria Bateria recarregável de polímeros de íon-lítio de 3,7 V
Gerenciamento de Energia Desligamento automático
Operação com Alimentação Externa Adaptador de CA, entrada de 90–260 V CA saída de 5 V para a câmera
Sistema de carregamento Carregado dentro da câmera
Tempo de Carregamento 1,5h
Tempo Operacional da Bateria 2h
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40 °C a +70 °C (-40 °F a 158 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F)
Geral
Conteúdo da Caixa Bateria da câmera de infravermelho (dentro da câmera), Cordão, Fonte de Alimentação/carregador com plugues dos tipos UE, Reino Unido, EUA, China e Austrália, Guia de Inicialização Impresso, Pen drive USB com documentação, cabo USB
Peso [com bateria] 0,13 kg (0.29 lb.)
Tamanho (C x L x A) 125 × 80 × 24 mm (4.9 × 3.1 × 0.94 in.)
Tamanho da Embalagem 175 x 115 x 75 mm (6,9 x 4,5 x 3,0 pol.)

Acessórios

  1. Tripod Adapter (T199564)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Cx Firmware v3.14.0

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

C2 Datasheet

Brochure

C2 Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.