Produto descontinuado

FLIR C3

Câmera Termográfica Compacta com Wi-Fi

A FLIR C3 foi criada para ser sua ferramenta preferida para inspecionar edifícios, efetuar a manutenção de instalações, bem como verificar o aquecimento, a ventilação e o ar condicionado (Heating, Ventilation, Air Conditioning — HVAC) ou reparos elétricos. É uma câmera fina que cabe facilmente no seu bolso para que você possa levá-la para qualquer lugar. Aprenda a lidar com a tela sensível ao toque integrada num piscar de olhos para ir direto ao ponto, encontrando problemas ocultos, documentando reparos e compartilhando imagens via Wi-Fi.

Ferramenta Profissional para o Seu Bolso
Conecta-se via Wi-Fi ao aplicativo FLIR Tools para fazer o upload de imagens, criar relatórios e enviá-los a partir do local de trabalho.
Recursos de nível profissional, como o recurso de Ponto Quente ou Ponto Frio, para permitir uma medição rápida dentro da caixa de área definida.
As imagens JPEG da C3 armazenam 4.800 medições termográficas isoladas que podem ser analisadas e editadas usando o software FLIR Tools.

Especificações

Destacado
Sensibilidade Térmica/NETD <0,10 °C
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou +2%, o que for maior, a 25 °C (77 °F), nominal
Campo de visão (FOV) 41°x 31°
Câmera Digital 640 x 480 pixels
Modos de Imagem Térmico, visual, MSX®, Picture-in-Picture
Mídia de Armazenamento Memória interna de, pelo menos, 500 grupos de imagens
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 41°x 31°
Câmera Digital 640 x 480 pixels
Distância Focal Mínima Térmica: 0,15 m (0.49 ft) MSX®: 1 m (3.3 ft)
Faixa Espectral 7,5 - 14,0 µm
Frequência da Imagem 9 Hz
Imagem Visual Sim
Modo FLIR Screen-EST No
Modos de Imagem Térmico, visual, MSX®, Picture-in-Picture
MSX Adiciona detalhes visuais à imagem térmica com resolução total
Orientação Automática Sim
Paletas de cores Iron, Rainbow, Rainbow HC, Gray
Sensibilidade Térmica/NETD <0,10 °C
Streaming de vídeo IV não radiométrico Sim
Streaming de Vídeo Visual Sim
Medição e análise
Correção de Emissividade Sim; fosco/semifosco/semibrilhante + valor personalizado
Correções de Medição Emissividade, Temperatura aparente refletida
Faixa de Frequência 2400-2480 MHz 5150-5260 MHz
Faixa de Temperatura de Objetos 14°F a 302°F (-10°C a 150°C)
Fotômetro Liga/Desliga
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou +2%, o que for maior, a 25 °C (77 °F), nominal
Área Caixa com máx. ou mín.
Interface do usuário
Tela Sensível ao Toque Sim, capacitativa
Comunicação e armazenamento de dados
Formato de Arquivo de Imagem JPEG padrão com dados de medição de 14 bits inclusos
Mídia de Armazenamento Memória interna de, pelo menos, 500 grupos de imagens
Wi-Fi Peer-to-peer (ad hoc) ou infraestrutura (rede)
Potência
Bateria Bateria recarregável de polímeros de íon-lítio de 3,7 V
Gerenciamento de Energia Desligamento automático
Operação com Alimentação Externa Adaptador de CA, entrada de 90–260 V CA - saída de 5 V para a câmera
Sistema de carregamento Carregado dentro da câmera
Tempo de Carregamento 1,5 horas
Tempo Operacional da Bateria 2 horas
Tipo de bateria Bateria recarregável de polímeros de Íon-lítio
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40°F a 158°F (-40°C a 70°C)
Faixa de Temperatura Operacional 14°F a 122°F (-10°C a 50°C)
Geral
Conteúdo da Caixa Câmera de infravermelho, cordão, bolsa, fonte de alimentação/carregador, montagem em tripé, cabo USB, documentação impressa
Dimensões 125 x 80 x 24 mm (4,9 x 3,1 x 0,94 pol.)
Peso 0,13 kg (0.29 lbs)
Tamanho da Embalagem 175 x 110 x 105 mm (6,9 x 4,3 x 4,1 pol.)
Acessórios
Padrão 802.11 b/g/n

Acessórios

  1. Tripod Adapter (T199564)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Cx Firmware v3.14.0

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Application Story

HVAC Duct Leak Issues Application Spotlight A4

Application Story

HVAC Duct Leak Issues Application Spotlight

Datasheet

C3 Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.