FLIR C3-X

Câmera termográfica compacta

Com a FLIR C3-X, ficou mais fácil do que nunca inspecionar problemas ocultos, documentar reparos e compartilhar evidências com os clientes. Com um sensor térmico de 128 × 96 pixels, MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging), uma câmera visual de 5 megapixels e lanterna LED, a C3-X é uma ferramenta de inspeção acessível para aplicações elétricas/mecânicas, de construção e manutenção. Carregue diretamente e armazene imagens na nuvem, com a solução FLIR Ignite™, onde você pode organizar e fazer backup de arquivos. Compartilhe instantaneamente imagens com clientes ou crie relatórios profissionais a partir de um dispositivo móvel ou computador.

*Preço de venda válido apenas para os EUA

Reduzir o tempo de diagnóstico e simplificar os relatórios
Encontre rapidamente falhas ocultas e reduza o tempo de diagnóstico com a tecnologia MSX e imagens térmicas precisas de 128 x 96
Carregue diretamente imagens usando a solução de conectividade em nuvem FLIR Ignite, crie relatórios profissionais e envie-os por e-mail aos clientes
Leve a C3-X de bolso portátil com você para todos os trabalhos -- ela tem classificação IP54 de proteção contra água e poeira e foi projetada para suportar quedas de até 2 m

Especificações

Destacado
Resolução de IV 128 x 96 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <70 mK
Precisão 0 a 100 °C (32 a 212 °F): ±3 °C (±5,5 °F); 100 a 300 °C (212 a 572 °F): ±3% [temp. ambiente 15 a 35 °C (59 a 95 °F) e temp. de objetos acima de 0 °C (32 °F)]
Campo de visão (FOV) 53,6°
Câmera Digital Resolução de 5 MP
Modos de Imagem Imagem de infravermelho, imagem visual, MSX (detalhes visuais realçados na imagem térmica), Picture-in-picture (área de infravermelho na imagem visual)
Mídia de Armazenamento Memória interna e conectividade de nuvem FLIR Ignite integrada (com Wi-Fi)
Geração de imagem e óptica
Atualização do software da câmera Automática por Wi-Fi, USB via computador
Campo de visão (FOV) 53,6°
Cor Preto
Câmera Digital Resolução de 5 MP
Distância Focal Mínima Térmico: 0,1 m (0,32 ft), MSX: 0,3 m (0,98 ft)
Faixa Espectral 8 a 14 µm
Foco Sem foco
FOV da Câmera Digital 71,5° × 56° (84° diagonal)
Frequência da Imagem 8,7 Hz
Galeria Estrutura de pastas personalizadas e com imagens em miniatura
Lâmpada do Vídeo Sim
Modos de Imagem Imagem de infravermelho, imagem visual, MSX (detalhes visuais realçados na imagem térmica), Picture-in-picture (área de infravermelho na imagem visual)
Número f 1,1
Orientação Automática Sim
Paletas de cores Ferro, Cinza, Arco-íris, Arco-íris HC
Pitch do Detector 12 µm
Resolução de IV 128 x 96 pixels
Resolução do Display 640 x 480 pixels
Resolução espacial (IFOV) 7,9 mrad/pixel
Sensibilidade Térmica/NETD <70 mK
Tipo de Detector Matriz de plano focal, microbolômetro não refrigerado
Zoom Digital Não
Medição e análise
Comandos de Configuração Adaptação local de unidades, idioma, formatos de data e hora, brilho da tela (alto, médio, baixo)
Correção de Medições Emissividade; fosco/semifosco/semibrilhante + valor personalizado, temperatura aparente refletida, compensação atmosférica
Dimensões da câmera (C x L x A) 138 x 84 x 24 mm (5,4 x 3,3 x 0,94 in)
Faixa de Temperatura de Objetos -20 a 300 °C (-4 a 572 °F)
Precisão 0 a 100 °C (32 a 212 °F): ±3 °C (±5,5 °F); 100 a 300 °C (212 a 572 °F): ±3% [temp. ambiente 15 a 35 °C (59 a 95 °F) e temp. de objetos acima de 0 °C (32 °F)]
Interface do usuário
Idiomas Árabe, tcheco, dinamarquês, holandês, inglês, finlandês, francês, alemão, grego, húngaro, italiano, japonês, coreano, norueguês, polonês, português, russo, chinês simplificado, espanhol, sueco, chinês tradicional, turco
Tecnologia do Display IPS
Tela sensível ao toque Tela sensível ao toque capacitativa
Texto Teclado virtual na tela sensível ao toque
Comunicação e armazenamento de dados
Armazenamento de Imagem >5.000 imagens
Bluetooth Visão panorâmica
Formato de Arquivo de Imagem JPEG padrão, com dados de medição de 14 bits inclusos
Mídia de Armazenamento Memória interna e conectividade de nuvem FLIR Ignite integrada (com Wi-Fi)
USB USB 2.0, conector tipo C
Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n (2,4 e 5 GHz)
Potência
Capacidade da bateria 1.800 mAh
Duração de carregamento da bateria >500 ciclos
Gerenciamento de Energia Stand-by ajustável e desligamento automático
Operação com Alimentação Externa 5 V, USB-C
Peso da bateria 40 g (1,4 oz)
Sistema de carregamento USB-C (1 A)
Temperatura de Carregamento 35 °C (95 °F)
Tempo de Carregamento 2 horas
Tempo Operacional da Bateria 4 horas
Tensão da bateria 3,7 V
Tipo de bateria Bateria recarregável de íons de lítio integrada
Dados ambientais e certificações
Campos magnéticos EN 61000-4-8 nível 5
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
EMC EN 301 487-1; EN 301 489-17; FCC 47 CFR Parte 15 Classe B
Encapsulamento Lente e invólucro da câmera: Classificação IP54 (IEC 60529)
Espectro de Rádio ETSI EN 300 328; EN 301 489; FCC Título 47 CFR Parte 15; RSS-247 Edição 2
Faixa de Temperatura de Armazenamento –40 a 70 °C (–40 a 158 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -10 a 50 °C (14 a 122 °F)
Garantia http://www.flir.com/warranty/
Montagem em Tripé UNC ¼"-20 (integrada)
Segurança EN 62368-1
Teste de queda 2 m (6,56 ft)
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24 h 95% de umidade relativa, 25 a 40 °C (77 a 104 °F) / 2 ciclos
Umidade Relativa 95% de umidade relativa, 25 a 40 °C (77 a 104 °F), sem condensação
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Geral
Fator de Forma Bolso
Material da estrutura PC e ABS, parcialmente revestido com TPE; alumínio
Peso da embalagem 0,52 kg (1,14 lb)
Tamanho (C x L x A) 138 x 84 x 24 mm (5,4 x 3,3 x 0,94 in)
Tamanho da Embalagem 160 x 118 x 93 mm (6,3 x 4,6 x 3,7 in)

Acessórios

  1. Tripod Adapter (T199564)

Recursos e suporte

Observação: Para obter recursos adicionais de suporte da Cx-Series, acesse Support.FLIR.com

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - Cx

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

C3-X Datasheet

Brochure

Cx-Series Brochure

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.