Novo

Flir C8

Câmera termográfica compacta

Top application
  1. Inspeção mecânica
  2. Inspeção de Componentes Elétricos Residenciais
  3. Diagnósticos de Edifícios e Qualidade do Ar Interior

A Flir C8 é uma câmera termográfica projetada para manutenção elétrica e mecânica, inspeções de veículos e outras aplicações de solução de problemas. Com resolução térmica de 320 × 240 com aprimoramento de detalhes MSX®, a C8 captura imagens térmicas nítidas para diagnósticos precisos. Identifique problemas ocultos com isoterma, que detecta instantaneamente se uma temperatura está excedendo um limite. A conectividade em nuvem integrada do Flir Ignite. - permite a transferência direta de dados, armazenamento e backup, para que as imagens estejam sempre disponíveis em todos os seus dispositivos, bem como streaming ao vivo via USB. A tela sensível ao toque integrada de 3,5 polegadas é fácil de usar, permitindo inspecionar, documentar reparos e compartilhar evidências com os clientes rapidamente. Com o Flir C8 em seu bolso, você estará pronto a qualquer momento para encontrar fusíveis quentes, vazamentos de ar, problemas de encanamento e muito mais.
Todas as novas compras da C8 incluem uma assinatura Flir Ignite™ Pro de 12 meses, integração de câmera e guia do usuário, bem como treinamento sobre Fundamentos de IV da Flir Academy, tornando-a a câmera termográfica de melhor valor de sua classe e uma ferramenta essencial para seu trabalho diário.

Vantagens do Flir C8

Identifique problemas rapidamente e com confiança graças a uma alta resolução, alta sensibilidade térmica e alarmes isotérmicos que suportam resultados consistentes e repetíveis.

As imagens são carregadas automaticamente no Flir Ignite para armazenamento seguro, acesso mais fácil e geração de relatórios padronizados, reduzindo etapas manuais e perda de dados.

Modelos de inspeção pré-criados no Ignite Pro aceleram a análise e a documentação, facilitando o compartilhamento de descobertas com equipes ou clientes.

O que há de novo na C8?

Identifique problemas rapidamente e com confiança graças a uma alta resolução, alta sensibilidade térmica e alarmes isotérmicos que suportam resultados consistentes e repetíveis.
As imagens são carregadas automaticamente no Flir Ignite para armazenamento seguro, acesso mais fácil e geração de relatórios padronizados, reduzindo etapas manuais e perda de dados.
Modelos de inspeção pré-criados no Ignite Pro aceleram a análise e a documentação, facilitando o compartilhamento de descobertas com equipes ou clientes.

Veja mais, faça mais com o Flir C8

Resolução térmica de 320 x 240

Alarmes isotérmicos

Temperatura máxima do objeto de 450 °C

Medição de ponto quente e frio

NETD <50 mK

Precisão: ±2 °C de 0 °C a 450 °C (32 °F a 212 °F)

Flir Ignite Pro: Assinatura de 12 meses incluída

Software de armazenamento e geração de relatórios de imagens térmicas baseado na nuvem

Especificações

Destacado
Resolução de IV 320 × 240 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <50 mK
Precisão Em temperatura ambiente de 15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F) e temperatura do objeto acima de 0 °C (32 °F)

0 °C a 100 °C (32 °F a 212 °F): ±2 °C (±5,5 °F)
100 °C a 450 °C (212 °F a 842 °F): ±2%
Campo de visão (FOV) 35° × 27°
Câmera Digital 5 MP
Modos de Imagem Imagem de infravermelho, imagem visual, MSX (detalhes visuais realçados na imagem térmica), área de infravermelho na imagem visual (picture-in-picture)
Display 3.5 in, auto orientation
Mídia de Armazenamento Memória interna e conectividade em nuvem integrada do Flir Ignite (com Wi-Fi)
Geração de imagem e óptica
Ajuste Automático da Imagem • Automatic level and span
Ajuste Manual da Imagem • Manual level and span
• 1-Touch level and span
Atualização do software da câmera • Automatic over Wi-Fi
• USB via computer
Campo de visão (FOV) 35° × 27°
Câmera Digital 5 MP
Distância Focal Mínima 0,4 m (1,3 pés)
Faixa Espectral 7,5 a 13 µm
Foco Fixo
Frequência da Imagem 9 Hz
Modos de Imagem Imagem de infravermelho, imagem visual, MSX (detalhes visuais realçados na imagem térmica), área de infravermelho na imagem visual (picture-in-picture)
Número f 1,4
Paletas de cores Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Pitch do Detector 12 μm
Resolução de IV 320 × 240 pixels
Resolução do Display 640 × 480 pixels
Resolução espacial (IFOV) 2.0 mrad/pixel
Sensibilidade Térmica/NETD <50 mK
Tipo de Detector Matriz de plano focal, com microbolômetro não refrigerado
Vídeo Streaming Yes; MSX, Thermal, Visual, Picture in Picture.

USB Video Class colorized uncompressed with overlay 9 Hz.
Zoom Digital Sim, pinça de zoom, até 4× zoom
Medição e análise
Correção de Medições Emissividade; fosco/semifosco/semibrilhante + valor personalizado, temperatura aparente refletida, compensação atmosférica
Dimensões da câmera (C x L x A) 138 × 84 × 24 mm (5,4 × 3,3 × 0,94 in)
Faixa de Temperatura de Objetos -20 °C a 450 °C (-4 °F a 842 °F)
Ferramentas de Medição Caixa de ponto
com máx./mín.
Isoterma
Precisão Em temperatura ambiente de 15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F) e temperatura do objeto acima de 0 °C (32 °F)

0 °C a 100 °C (32 °F a 212 °F): ±2 °C (±5,5 °F)
100 °C a 450 °C (212 °F a 842 °F): ±2%
Sensibilidade Térmica <50 mK
Interface do usuário
Display 3.5 in, auto orientation
Tela sensível ao toque Toque capacitivo, 3,5 pol.
Texto Image annotations: Soft keyboard on touchscreen, auto-prompt for note when image is saved
Comunicação e armazenamento de dados
Armazenamento de Imagem >5.000 imagens
Bluetooth Bluetooth v. 5.0 EDR
• PAN
Capacidade de Armazenamento de Imagem >5000 sets of images
Formato de Arquivo de Imagem Standard JPEG, 14-bit measurement data included
Formatos de Arquivo JPEG padrão com dados de medição de 14 bits
Mídia de Armazenamento Memória interna e conectividade em nuvem integrada do Flir Ignite (com Wi-Fi)
USB USB 2.0, conector tipo C
Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n (2,4 e 5 GHz)
Potência
Gerenciamento de Energia Adjustable stand-by and automatic shut-down
Operação com Alimentação Externa 5 V, USB-C
Sistema de carregamento USB-C (1 A)
Tempo de Carregamento 2 horas
Tempo Operacional da Bateria 3 horas
Tensão da bateria 3.7 V
Tipo de bateria Bateria recarregável integrada de íons de lítio
Dados ambientais e certificações
EMC • EN 301 489-1 RED
• EN 301 489-17
• FCC 47 CFR Part 15 B, Class B
Encapsulamento Lente e invólucro da câmera: IP54 (IEC 60529)
Espectro de Rádio • ETSI EN 300 328
• EN 301 893
• FCC Title 47 CFR Part 15
• RSS-247
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -10 °C a 50 °°C (14 °F a 122 °F)
Montagem em Tripé UNC ¼"-20 (integrada)
Queda Designed for 2 m (6.56 ft)
Segurança EN 62368-1
Teste de queda 2 m (6,56 ft)
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity 25°C to 40°C (77°F to 104°F) / 2 cycles
Geral
Fator de Forma Bolso
O Pacote Inclui Documentação
impressa FLIR C8
Cordão de segurança para
pulso Bolsa para cabo
USB
Peso 0.19 kg (0.42 lb)
Tamanho (C x L x A) 138 × 84 × 34 mm (5.4 × 3.3 × 0.94 in)

Recursos e suporte

Observação: Para obter recursos adicionais de suporte da Cx-Series, acesse Support.FLIR.com

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - C8

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Ficha técnica do FLIR C8 BR

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

User Manual

FLIR Cx-Series User Manual

Datasheet

FLIR C8 Datasheet

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.