Produto descontinuado

Extech CA200

200A AC Clamp Adaptor

The Extech CA200 is a 200 A AC Clamp Adaptor with 1 mV AC output per amp. It has a 16 mm (0.6 in) clamp jaw and ± 2% accuracy. Comes complete with a built in 163 cm (5.3 ft) cable with banana plugs and a two year warranty.

Especificações

Especificações gerais
Corrente Alternada (CA) 0 to 200A (1mV per Amp output)
Frequência 50/60Hz
Precisão básica da corrente alternada CA ±(2.0% of reading + 0.5A) + accuracy of indicating device
Tamanho da garra 0.62" (16mm)
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATII - 600V, CATIII - 300V
Certificações CE
Dimensões 4.3 × 1.9 × 1.3" (111 × 50 × 33mm)
Garantia 2 years
Peso 4.5 oz. (129g)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech CA200 Datasheet

User Manual

Extech CA200 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.