Produto descontinuado

Extech CA250

400A AC/DC Clamp-on Adaptor + NCV

The Extech CA250 is a 400 A AC/DC Clamp-on Adaptor with built in NCV that can be used with any multimeter with a 1 mV input and accepts standard banana plugs. It has a 30 mm (1.2 in) clamp jaw and 2.5% accuracy. Additional features include a built in, non-contact voltage detector with LED alerts and a DC zero adjust. Comes complete with built in 1.1 m (3.8 ft) cable with banana plugs and two AAA batteries.

Especificações

Especificações gerais
Corrente Alternada (CA) 0 to 40A (10mV per Amp output); 0 to 400A (1mV per Amp output)
Corrente Contínua (CC) 0 to 40A (10mV per Amp output); 0 to 400A (1mV per Amp output)
Frequência 50/60Hz
Precisão básica da corrente alternada CA ±(2.5% of rerading + 0.1A) at 0 to 40A; ±(2.8% of reading + 0.5A) at 0 to 400A
Precisão básica da corrente CC ±(2.5% of rerading + 0.1A) at 0 to 40A; ±(2.8% of reading + 0.5A) at 0 to 400A
Tamanho da garra 30mm (1.2")
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIII - 600V, CATIV - 300V
Certificações CE
Dimensões 5.8 × 2.3 × 1.3" (146 × 60 × 32mm)
Garantia 2 years
Peso 8oz (226g)
Potência 2 × AAA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

Datasheet

Extech CA250 Datasheet

User Manual

Extech CA250 User Manual GB

Certification

Extech CA250 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.