Produto descontinuado

Extech CA3018

Garra de corrente flexível CA de 3.000 A

A Extech CA3018 é uma garra de corrente flexível CA de 3.000 A para multímetros e grampo em medidores com plugues banana de tamanho padrão. O CA3018 é uma garra de corrente flexível de 45,7 cm (18 pol) capaz de medir correntes CA de até 3.000 A. Completo com cabo de grampo flexível integrado, cabo de 2 m (6,6 pés) com plugues banana e duas pilhas AAA. Listado na UL com classificação de segurança CAT IV 600 V.

Especificações

Especificações gerais
Corrente Alternada (CA) 30,00 A (saída de 100 mV por Amp); 300,0 A (saída de 10 mV por Amp); 3.000 A (saída de 1 mV por Amp)
Precisão básica da corrente alternada CA ±3% em escala total (45 a 500 Hz)
Resolução máx. de corrente CA 0,01 A
Tamanho da garra 45,7 cm (18")
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III - 1.000 V, CAT IV - 600 V
Certificações CE, UL, NIST
Dimensões 350 × 130 × 25 mm (13,8 × 5,1 × 1")
Garantia 2 anos
Peso 200 g (7,1 oz)
Potência 2 x pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech CA3010-CA3018 Datasheet

User Manual

Extech CA3010 CA3018 User Manual GB

Certification

Extech CA3018 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.