Cameleon™ Tactical

Software de Detecção de Intrusão Perimetral

O avançado sistema de controle de câmera Cameleon™ Tactical foi projetado para fornecer um ambiente altamente personalizável e de fácil utilização para aplicações de segurança e vigilância. Sua maior qualidade é a capacidade de controlar virtualmente qualquer número e combinação de dispositivos analógicos e IP de diferentes fabricantes, bastando para isso apontar e clicar. A Cameleon Tactical integra perfeitamente câmeras, monitores, comutadores, DVRs e vários outros tipos de dispositivos. Os drivers desenvolvidos sob medida proporcionam a integração fácil de equipamentos legados com novos sistemas, ajudando a garantir rentabilidade.

Facilmente escalável para atender às suas necessidades
A interface intuitiva e configurável fornece exibição externa de arrastar e soltar e acesso a paredes de monitores. O poderoso ambiente do servidor inclui vários recursos de priorização e segurança.
Posicione câmeras e radares com coordenadas reais em mapas alinhados ao GPS, monitore a posição em tempo real e alterne entre imagens de infravermelho e de luz visível.
Use janelas multifuncionais para exibir vídeos ao vivo e arquivados, carregue mapas do site, conecte-se a PCs remotos e controle dispositivos PTZ.

Especificações

Geral
Alternância entre Câmeras Rastreamento automático entre zonas de detecção
Arquitetura Cliente/servidor, servidor/servidor, cliente/multisservidor, topologias de servidor redundantes compatíveis Servidores distribuídos, drivers, gravadores, arquivamentos e clientes fornecem escalabilidade
Display de Cliente Exibição de vários streamings de vídeo em monitores de parede
Display de Formato Grande Fornece controle e animação de layouts de parede Comutação entre vídeo e VGA
Entrega Software principal pronto e desenvolvimento personalizado da biblioteca de drivers mediante solicitação
Equipamento de Terceiros Compatível com mais de 300 dispositivos de terceiros
Grupos de Câmeras Rastreamento de várias intrusões em diferentes zonas
Interface Gráfica Interface comum para consciência situacional e controle de dispositivos Interface de usuário totalmente personalizável Apresentação de dispositivos, veículos e alvos baseada em mapas georeferenciados
Mapas Compatível com os formatos de arquivo .jpeg, .bmp, .wmf e .emf
Messenger Envio/recepção de mensagens de outros usuários do Cameleon
Notificação de Alarme Alertas de alvos para grupos de usuários específicos Capacidade total de manipulação de alarmes
Número de Janelas Limitado apenas pelo hardware de exibição
Operação Registra todas as ações do usuário no sistema
Permissões Hierarquias de permissões granulares
Prioridades Capacidade de bloqueio de dispositivos
Programações Programação de recorrências automáticas de tarefas
Rastreamento Rastreamento de alvos conhecidos e desconhecidos Rastreamento automático de câmera “slew-to-cue” Gerenciamento de amigo/inimigo de rastreamento de alvos iniciado manualmente Zonas de intrusão configuráveis e aparência do alvo Compatível com radares, trilhos, câmeras, usuários, mapas e zonas de intrusão Reprodução simples de quaisquer alvos rastreados
Script Automatização de funções através de scripts
Sistema Operacional Windows 2000, Windows 2000 Server, Windows 2003, Windows 2003 Server, Windows XP, Windows Vista
Sistema Operacional Teclados CCTV, servidores de vídeo, transcodificadores de vídeo, codificadores, decodificadores, multiplexadores, comutadores, receptores, módulos quad, DVRs, VCRs, NVRs, dispositivos habilitados para GPS, torres de vigilância, radares, antenas, dispositivos de áudio
Vídeo Arquivado Arquivamento integrado de vídeo/alarme/eventos Reprodução de vídeo usando NVR ou soluções de terceiros
Integração do sistema
Comunicação Híbrido digital/analógico/modem/sem fio
Configuração Registra todas as alterações na configuração do sistema

Recursos e suporte

Compatibility

Cameleon 3rd Party Support List

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.