Cameleon V5 Enterprise
Perimeter Intrusion Detection Software
FLIR’s Cameleon V5 Enterprise is off-the-shelf perimeter intrusion detection software that can be configured to meet challenging requirements. There are flexible workspace layouts and support for multiple monitors. The architecture allows for the addition of new devices and systems using IP connectivity without modifying the core software. In addition, clients can simultaneously log into multiple servers.
Recursos e suporte
Compatibility
Cameleon 3rd Party Support List
User Manual
FLIR Cyber Hardening Guide
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.