Extech CB10-KIT
Kit de resolução de problemas elétricos
O CB10-KIT é um Kit de resolução de problemas elétricos que possui três ferramentas com 5 funções. O CB10 é um localizador de disjuntor CA ou testador de tomadas que localiza disjuntores e testa a fiação da tomada. O CB10 permite que o usuário localize rapidamente disjuntores CA de 110 volts a 125 volts e fusíveis com indicação sonora e visual (luzes LED). O produto também conta com um ajuste de sensibilidade variável para localizar o disjuntor correto. A segunda ferramenta é o CT20, um testador de continuidade ou rastreador de fios que testa a continuidade por meio de LED piscante e sinal sonoro pulsante alto. A sonda remota com LED permite que um único usuário rastreie até três cabos. A terceira ferramenta do kit é o DV20, um detector de tensão CA e lanterna com detecção sem contato de tensão CA, de 100 VCA a 600 VCA, por meio de lanterna de LED brilhante integrada, com botão LIGA/DESLIGA integrado e caixa moldada dupla reforçada.
Recursos e suporte
Datasheet
Extech CB10-KIT Datasheet
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.