Produto descontinuado

Extech CB20

Localizador de disjuntores/testador de receptáculos

Localize o disjuntor ou fusível correto sem desligar a alimentação com o Localizador de disjuntores Extech CB20, que emprega sensibilidade automática para localizar de forma rápida e precisa o disjuntor ou fusível correto de 90 V a 120 VCA. O CB20 é ideal para uma variedade de aplicações, incluindo a localização de disjuntores de ramificação sem causar desligamentos acidentais de energia, confirmando a fiação adequada durante a instalação ou reparo elétrico e testando a operação de falha de aterramento do receptáculo. Completo com receptor, transmissor e uma bateria de 9 V.

Especificações

Especificações gerais
Frequência 47 a 63 Hz
Tensão de CA 90 a 120 V
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões Transmissor: 4,6 × 2,4 × 1,4" (118 × 60 × 35 mm); Receptor: 7,7 × 2,2 × 1,4" (196 × 55 × 36 mm)
Garantia 2 anos
Peso Transmissor: 3,2 oz (91 g); Receptor: 4,8 oz (136 g)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

Datasheet

Extech CB20 Datasheet

User Manual

Extech CB20 User Manual GB

Certification

Extech CB20 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.