Extech CG204

Testadores da espessura do revestimento

O Extech CG204 é um medidor portátil, projetado para medições de espessura de revestimento não invasivas com reconhecimento automático de substratos ferrosos e não ferrosos. O testador usa tecnologia dupla para indicar substratos ferrosos (medição por indução magnética) e não ferrosos (medição por corrente de Foucault). Possui modos de medição simples e contínua, bem como modos de trabalho direto e em grupo, armazenamento de memória para 400 leituras e alarmes altos/baixos programáveis pelo usuário. O CG204 vem com duas baterias AAA, cabo USB, software, ferro e alumínio de calibração, padrões de precisão, estojo e manual do usuário.

Especificações

Especificações gerais
Diâmetro mín. (ferroso) 7 mm (275,6 mils)
Diâmetro mín. (não ferroso) 5 mm (196,9 mils)
Espessura do revestimento (ferroso) 0 a 1.250µm (0 a 49 mils)
Espessura do revestimento (não ferroso) 0 a 1.250µm (0 a 49 mils)
Espessura mín. (ferroso) 0,5 mm (19,69 mils)
Espessura mín. (não ferroso) 0,3 mm (11,81 mils)
Precisão básica da espessura do revestimento (ferroso) ±3%
Precisão básica da espessura do revestimento (não ferroso) ±3%
Princípio de trabalho (ferroso) Indução magnética
Princípio de trabalho (não ferroso) Corrente de Foucault
Raio de curvatura mín. (ferroso) 1,5 mm (59,06 mils)
Raio de curvatura mín. (não ferroso) 3 mm (118,1 mils)
Resolução máx. da espessura do revestimento (ferroso) 0,1µm (0,004 mils)
Resolução máx. da espessura do revestimento (não ferroso) 0,1µm (0,004 mils)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 120 × 6 × 32 mm (4,7 × 2,4 × 1,25")
Garantia 2 anos
Peso 175 g (6,17 oz)
Potência 2 baterias AAA

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech Coating Thickness Tester Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

User Manual

Extech CG204 User Manual

Certification

Extech CG204 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech CG204 Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.