Extech CG206

Testadores da espessura do revestimento

A tecnologia dupla fornece reconhecimento automático para substratos ferrosos e não ferrosos sem que você tenha que adivinhar o material. Permite uma operação rápida, com apenas uma mão, medição não destrutiva da espessura do revestimento em várias superfícies.

Especificações

Especificações gerais
Diâmetro mín. (ferroso) 7 mm (275,6 mils)
Diâmetro mín. (não ferroso) 5 mm (196,9 mils)
Espessura do revestimento (ferroso) 0 a 1.350µ m (0 a 53 mils)
Espessura do revestimento (não ferroso) 0 a 1.350µ m (0 a 53 mils)
Espessura mín. (ferroso) 0,5 mm (19,69 mils)
Espessura mín. (não ferroso) 0,3 mm (11,81 mils)
Precisão básica da espessura do revestimento (ferroso) ±2.5%
Precisão básica da espessura do revestimento (não ferroso) ±2.5%
Princípio de trabalho (ferroso) Indução magnética
Princípio de trabalho (não ferroso) Corrente de Foucault
Raio de curvatura mín. (ferroso) 1,5 mm (59,06 mils)
Raio de curvatura mín. (não ferroso) 3 mm (118,1 mils)
Resolução máx. da espessura do revestimento (ferroso) 0,1µm (0,004 mils)
Resolução máx. da espessura do revestimento (não ferroso) 0,1µm (0,004 mils)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 113,5 × 54 × 27 mm (4,5 × 2,1 × 1,1 pol)
Garantia 2 anos
Peso 110 g (3,9 oz)
Potência 2 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech Coating Thickness Tester Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário do Extech CG206 BR

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

User Manual

Extech CG206 User Manual

Certification

Extech CG206 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech CG206 Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.