Extech CG304

Medidor de Espessura de Revestimento com Bluetooth®

O Medidor de Espessura de Revestimento Extech CG304 oferece uma maneira não destrutiva de medir a espessura de substratos ferrosos e não ferrosos com reconhecimento automático do material sendo medido. A memória armazena 2500 leituras. O recurso exclusivo de interface Bluetooth transmite dados sem fio para seu PC para análise adicional e permite gerar um relatório documentado. LCD especial com recurso de luz de fundo e contraste para fácil visualização em várias condições de iluminação. Completo com duas pilhas AAA, software, estojo rígido, substratos de aço e alumínio e películas padrão para calibração.

Especificações

Especificações gerais
Diâmetro mín. (ferroso) 7 mm (275,6 mils)
Diâmetro mín. (não ferroso) 5 mm (196,9 mils)
Espessura do revestimento (ferroso) 0 a 2.000 µm; 0 a 78,7 mils
Espessura do revestimento (não ferroso) 0 a 2.000 µm; 0 a 78,7 mils
Espessura mín. (ferroso) 0,5 mm (19,69 mils)
Espessura mín. (não ferroso) 0,3 mm (11,81 mils)
Precisão básica da espessura do revestimento (ferroso) ±(2%+2 µm); ±3,5% (1.000 a 2.000 µm)
Precisão básica da espessura do revestimento (não ferroso) ±(2%+2 µm); ±3,5% (1.000 a 2.000 µm)
Princípio de trabalho (ferroso) Indução magnética
Princípio de trabalho (não ferroso) Corrente de Foucault
Raio de curvatura mín. (ferroso) 1,5 mm (59,06 mils)
Raio de curvatura mín. (não ferroso) 3 mm (118,1 mils)
Resolução máx. da espessura do revestimento (ferroso) 0,1 µm (0,01 mils)
Resolução máx. da espessura do revestimento (não ferroso) 0,1µ m (0,01 mils)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 120 × 62 × 32 mm (4,7 × 2,4 × 1,25")
Garantia 2 anos
Peso 175 g (6,17 oz)
Potência 2 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech Coating Thickness Tester Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário do Extech CG304 BR

User Manual

Extech CG304 User Manual

Certification

Extech CG304 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech CG304 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.