Extech CL200

Medidor de cloro ExStik®

O CL200 é um Medidor de Cloro ExStik®. Essa técnica revolucionária mede o cloro residual total direto de 0,01 ppm a 10 ppm. Ele torna as medições não subjetivas não afetadas por interferências associadas a colorímetros e espectrofotômetros tradicionais, como cor da amostra, turbidez, luz e poluentes. Este produto vem com um eletrodo, cinco pacotes de 10 comprimidos de reagentes (50 testes), uma tampa protetora do sensor, um copo de amostra com tampa, quatro pilhas CR2032 e uma alça de pescoço de 48 pol.

Leitura direta da quantidade total de cloro com medições rápidas e fáceis (menos de 2 minutos)
Limite baixo de detecção até 0,01 ppm, não afetado pela cor ou turbidez da amostra
Aprovado pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos como um método aceitável para monitoramento de conformidade da quantidade total de cloro em águas servidas.

Especificações

Especificações gerais
Cloro 0,01 a 10,00 ppm
Memória 15 leituras
Precisão básica da temperatura (contato) ±1 C /1,8 °F
Precisão básica do cloro ±10% da leitura ±0,01ppm
Resolução máx. da temperatura (contato) 0,1 °F/°C
Resolução máx. do cloro 0,01 ppm
Temperatura (contato) -5 a 90°C° (23 a 194°F)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Classificação IP IP57
Dimensões 35,6 × 172,7 × 40,6 mm (1,4 × 6,8 × 1,6 pol)
Garantia 2 anos
Peso 110 g (3,85 oz)
Potência 4 pilhas CR-2032 (3 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech CL200 BR

User Manual

Extech CL200 User Manual GB

Certification

Extech CL200 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech CL200 Datasheet

User Manual

Extech CL200 User Manual

Datasheet

Extech PHxxx CLxxx RExxx Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.