Produto descontinuado

Extech CL500

Free and Total Chlorine Meter

The Extech CL500 is a Free and Total Chlorine Meter. This chlorine tester measures up to 3.50 ppm with 0.01 ppm resolution on its large LCD screen. Complete with free, total and zero chlorine standard solutions, test bottles with covers, free and total chlorine DPD powder (10 pcs), cleaning cloth, 6 AAA batteries, and hard carrying case.

Especificações

Especificações gerais
Cloro 0.01 to 3.50ppm
Fonte de luz LED, 525nm
Precisão básica do cloro 0.01ppm
Resolução máx. do cloro ±0.02ppm @ 1ppm
Tempo de Resposta <10 seconds
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 6.1 × 3.0 × 2.4" (155 × 76 × 62mm)
Garantia 2 years
Peso 11.3oz (320g)
Potência 6 × AAA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

User Manual

Extech CL500 User Manual GB

Datasheet

Extech CL500 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.