Produto descontinuado

FLIR CM174

Alicate Amperímetro IGM™

O FLIR CM174 tem o poder de levá-lo aos problemas que você não consegue ver com um alicate amperímetro padrão. Com a tecnologia de Infrared Guided Measurement (Medição Guiada por Infravermelho — IGM™) do sensor de imagens térmicas integrado FLIR Lepton®, o CM174 fornece uma maneira confiável de identificar os pontos quentes e circuitos sobrecarregados de uma distância segura. O IGM™ lhe orienta visualmente para a localização precisa do potencial problema e ajuda a confirmar suas conclusões com uma ampla gama de funções, além de leituras de temperatura.

Veja mais com seu alicate amperímetro
Identifique rapidamente problemas com o IGM™, sem exigir contato com painéis, quadros elétricos ou fios e cabos desordenados que podem apresentar riscos para a segurança.
Verifique problemas, confira a carga e valide pontos quentes. Obtenha medições exatas de amperagem e tensão e leituras precisas de temperatura de ponto central.
O design inteligente do CM174 dispõe de uma garra estreita e luzes de trabalho integradas para ajudá-lo a chegar a locais difíceis com problemas de iluminação. Os avançados recursos elétricos permitem obter todas as leituras necessárias para resolver problemas com rapidez, incluindo True RMS, Modo LoZ, Modo VFD, Corrente de partida e Smart Diode com recurso Desativar. Além disso, o CM174 é expansível a 3.000 A CA com acessórios FLIR FLEX.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 80 × 60 (4.800 pixels)
Tamanho do Display Tela TFT de 2,0 pol.
Tensão de CA/CC Faixa 1000 V/Precisão Básica ±1,0%
Registro e Armazenamento de Dados N/A
Conectividade N/A
Geração de imagem e óptica
Campo de Visão [V x H] 38,6° x 50,0°
Detector de Imagens Microbolômetro FLIR Lepton®
Foco Fixo
Paletas de cores Iron, Rainbow, Grayscale
Resolução de IV 80 × 60 (4.800 pixels)
Sensibilidade 150 mK
Tamanho do Display Tela TFT de 2,0 pol.
Medição e análise
CA de Partida Faixa 600.0 A/Precisão Básica ±3,0%
Capacitância Faixa 1000 µF/Precisão Básica ±1,0%
Contador de Frequência de Entrada Flexível Intervalo: 10,00 kHz Precisão Básica: ±0,1%
Corrente CA VFD Faixa 600.0 A/Precisão Básica ±2,0%
Diodo Faixa 1,5 V/Precisão Básica ±1,5%
Entrada Flexível CA A Intervalo: 3000 A Precisão Básica: ±1,0%
Faixa Automática Sim, com opção de intervalo manual
Faixa de Temperatura -25 °C a 150°C (-13 °F a 302°F)
Limite de Verificação de Continuidade 30Ω to 150Ω
Precisão da Temperatura ± 3 °C (5,4 °F) ou ±3% de leitura
Resistência Faixa 6000Ω/Precisão Básica ±1,0%
Taxa de Medição 3 amostras por segundo
Tensão de CA VFD Faixa 1000 V/Precisão Básica ±1,0%
Tensão de CA – Modo LoZ Faixa 1000 V/Precisão Básica ±1,0%
Tensão de CA/CC Faixa 1000 V/Precisão Básica ±1,0%
Tensão de CC – Modo LoZ Faixa 1000 V/Precisão Básica ±1,0%
True RMS Sim
Verificação de Continuidade 600 Ω
Comunicação e armazenamento de dados
Conectividade N/A
Registro e Armazenamento de Dados N/A
Potência
Bateria 4 pilhas AAA; TA04 opcional Bateria recarregável de lítio polímero
Desligamento Automático Sim
Geral
Luzes de Trabalho Sim
Peso 426 g (15 oz)
Tamanho (C x L x A) 43 x 89 x 241 mm (1,7 x 3,5 x 9,5 pol.)
Dados ambientais e certificações
Configurações de Emissividade 4 Predefinições com Ajuste Personalizado
Garantia 10 Anos
Teste de queda 2 m

Acessórios

  1. Clipe para cinto (TA42®)

Recursos e suporte

User Manual

CM174 User Manual

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Datasheet

CM174 And CM275 Datasheet

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited 10-Year Warranty

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Industrial Grade Tools

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.