Produto descontinuado

FLIR CM275

Alicate Amperímetro IGM™ com Registro de Dados (Sem fios)

O alicate amperímetro FLIR CM275 combina imagens térmicas com medições elétricas em uma poderosa ferramenta de inspeção, solução de problemas e diagnóstico. Usando a tecnologia Infrared Guided Measurement (IGM), o CM275 fornece uma maneira rápida e confiável de identificar pontos quentes e circuitos sobrecarregados a uma distância segura. Confirme suas descobertas graças à ampla gama de funções do alicate amperímetro e às leituras de temperatura. O FLIR CM275 também oferece conectividade sem fio para fazer upload de imagens ou dados para o aplicativo FLIR Tools™.

Veja mais com seu alicate amperímetro
Identifique rapidamente problemas com o IGM™, sem exigir contato com painéis, quadros elétricos ou fios e cabos desordenados que podem apresentar riscos para a segurança.
Obtenha medições exatas de amperagem e tensão e leituras precisas de temperatura de ponto central. Também apresenta um display grande para exibição de dados e imagens.
Carregue e organize medições elétricas e imagens térmicas, compartilhe informações com sua equipe e arquive relatórios enquanto estiver realizando o trabalho de campo.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 160 × 120 (19.200 pixels)
Tamanho do Display Tela TFT de 2,4 pol.
Tensão de CA/CC Faixa 1000 V/Precisão Básica ±1,0%
Corrente Alternada (CA) Faixa 600.0 A/Precisão Básica ±2,0%
Registro e Armazenamento de Dados 10 conjuntos de 40.000 medições escalares, 100 imagens
Conectividade Bluetooth®
Geração de imagem e óptica
Campo de Visão [V x H] 38,6° x 50,0°
Detector de Imagens Termográficas Microbolômetro FLIR Lepton®
Foco Fixo
Galeria 8549
Paletas de cores Iron, Rainbow, Grayscale
Resolução de IV 160 × 120 (19.200 pixels)
Sensibilidade 150 mK
Tamanho do Display Tela TFT de 2,4 pol.
Medição e análise
CA de Partida Faixa 600.0 A/Precisão Básica ±3,0%
Capacitância Faixa 1000 µF/Precisão Básica ±1,0%
Contador de Frequência de Entrada Flexível Intervalo: 10,00 kHz Precisão Básica: ±0,1%
Corrente Alternada (CA) Faixa 600.0 A/Precisão Básica ±2,0%
Corrente CA VFD Faixa 600.0 A/Precisão Básica ±2,0%
Diodo Faixa 1,5 V/Precisão Básica ±1,5%
Entrada Flexível CA A Intervalo: 3000 A Precisão Básica: ±1,0%
Faixa Automática Sim, com opção de intervalo manual
Faixa de Temperatura -10°C a 150°C (14°F a 302°F)
Limite de Verificação de Continuidade 30Ω to 150Ω
Precisão da Temperatura ± 3 °C (5,4 °F) ou ±3% de leitura
Resistência Faixa 6000Ω/Precisão Básica ±1,0%
Taxa de Medição 3 amostras por segundo
Tensão de CA VFD Faixa 1000 V/Precisão Básica ±1,0%
Tensão de CA – Modo LoZ Intervalo: 60,00 V, 600,0 V, 1000 V Precisão Básica: ±1,0%
Tensão de CA/CC Faixa 1000 V/Precisão Básica ±1,0%
Tensão de CC – Modo LoZ Intervalo: 60,00 V, 600,0 V, 1000 V Precisão Básica: ±1,0%
True RMS Sim
Verificação de Continuidade 30 Ω
Comunicação e armazenamento de dados
Conectividade Bluetooth®
Registro e Armazenamento de Dados 10 conjuntos de 40.000 medições escalares, 100 imagens
Potência
Bateria 3 pilhas AA; TA04 opcional Bateria recarregável de lítio polímero
Desligamento Automático Sim
Geral
Luzes de Trabalho Sim
Peso 426 g (15 oz)
Tamanho (C x L x A) 43 x 89 x 241 mm (1,7 x 3,5 x 9,5 pol.)
Dados ambientais e certificações
Configurações de Emissividade 4 Predefinições com Ajuste Personalizado
Garantia 10 Anos
Teste de queda 2 m

Acessórios

  1. Clipe para cinto (TA42®)

Recursos e suporte

User Manual

CM275 User Manual UK

User Manual

CM275 User Manual

Datasheet

CM174 And CM275 Datasheet

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited 10-Year Warranty

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Industrial Grade Tools

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.