Produto descontinuado

FLIR CM42

Alicate Amperímetro True RMS

A Família de Alicates Amperímetros FLIR CM4X inclui três alicates amperímetros True RMS profissionais e acessíveis, projetados para atender às necessidades de eletricistas residenciais e comerciais: o alicate amperímetro CM42 de CA, o alicate amperímetro CM44 de CA, com termopar Tipo K e o alicate amperímetro CM46 de CA/CC com termopar Tipo K. Com a tecnologia Accu-Tip™ as medições de corrente em fios de menor bitola podem ser realizadas com mais precisão do que nunca — até a um décimo de um dígito!

Acessível. Compacto. Preciso.
A tecnologia Accu-Tip permite medições de corrente extremamente precisas até a um décimo de um dígito em fios de pequena bitola. Todo alicate amperímetro tem modo VFD, gravação MÁX/MÍN/MÉD, medição de frequência e diodo, espera de dados, filtro passa-baixas para medição de tensão e mais.
A Família de Alicates Amperímetros CM4X tem displays grandes com retroiluminação brilhante para que as leituras sejam sempre visualizadas com facilidade. Todo alicate amperímetro pode operar a temperaturas tão baixas quanto 14 °F ou tão altas quanto 122 °F. Além disso, estes alicates amperímetros são anatômicos e muito resistentes!
Escolha um alicate amperímetro baseado nos recursos que você precisa. Quer precise de um alicate amperímetro True RMS profissional com detector de tensão sem contato integrado ou da capacidade de efetuar medições de termopar com recursos adicionais como, por exemplo, modo Zero e função µA CC, a família CM4X tem o alicate amperímetro ideal para você.

Especificações

Destacado
Abertura da Mandíbula Máximo de 30 mm
Medição e análise
Capacitância — (Precisão Básica ±2,0%)
Categoria CAT IV 300 V/CAT III 600 V
Clamp-On Accu-Tip de CA 60 A (Precisão Básica ±1,5%)
Clamp-On Accu-Tip de CC — (Precisão Básica ±2,0%)
Clamp-On de CA (100–400 Hz) 400 A (Precisão Básica ±2,0%)
Clamp-On de CA (50-100 Hz) 400 A (Precisão Básica ±1,8%)
Clamp-On de CC — (Precisão Básica ±2,0%)
Continuidade 10 Ω< e < 250 Ω
Diodo 2,0 V (Precisão Básica ±1,5%)
Frequência 50-400 Hz (Precisão Básica ±1,0%)
Gravação Mín./Máx./Média
MicroA de CC — (Precisão Básica ±1,0%)
NCV Sim
Resistência 60 kΩ (Precisão Básica ±1,0%)
Temperatura — (Precisão Básica ±1,0%)
Tensão de CA (Filtro Passa Baixa Digital – VFD) 600 V (Precisão Básica ±1,0%)
Tensão de CA/CC (Filtro Passa Baixa Digital – VFD) — (Precisão Básica ±1,2%)
Tensão de CC 600 V (Precisão Básica ±1,0%)
Interface do usuário
Display Contagem até 6000 dígitos 3-5/6
Potência
Tipo de bateria 2 x AAA
Geral
Abertura da Mandíbula Máximo de 30 mm
LCD com Retroiluminação Sim
Dados ambientais e certificações
Certificações UL, CE
Garantia 3 anos limitados
Temperatura Operacional -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
Teste de queda 2m

Acessórios

Recursos e suporte

User Manual

FLIR CM4x User Manual

Datasheet

CM4X Datasheet

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Warranty

FLIR Test & Measurement Limited 3-Year Warranty

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Professional Tools - US Only

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.