Produto descontinuado

FLIR CM44

Alicate Amperímetro True RMS com Accu-Tip™

A Família de Alicates Amperímetros FLIR CM4X inclui três medidores True RMS profissionais e acessíveis projetados para eletricistas residenciais e comerciais. O CM42 e o CM44 apresentam medição CA e o CM46 oferece medição de CA/CC para atender às suas necessidades exclusivas. Cada medidor é equipado com um display com retroiluminação para facilitar o uso dentro de painéis elétricos. A tecnologia Accu-Tip™ fornece medições de corrente em fios de menor bitola com mais precisão — até a um décimo de um dígito! Todos os modelos oferecem gravação de MÁX/MÍN/MÉD, medição de frequência e detecção de campo elétrico para ajudá-lo a determinar a presença de tensão e a força relativa do campo. Feito com um design sobremoldado fácil de segurar, a família CM4X de alicates amperímetros é durável o suficiente para resistir a uma queda de dois metros, e o formato fino é prático para transportar em sua mala de ferramentas para qualquer lugar que você vá.

Acessível. Compacto. Preciso.
•Alta precisão e resolução em painéis pequenos
• O Accu-Tip permite medições de amperagem mais precisas em fios de bitola menor
• Registro MÁX/MÍN/MÉD e medição de frequência e diodo
• Retenção de dados, função zero e filtro passa-baixas (VFD) para medição de tensão
Desempenho profissional a um preço acessível
• Construído para aceitar até 30 mm de condutor máximo
• A detecção de campo elétrico (NCV) determina a presença da tensão e a força relativa do campo para fins de segurança
• Alicates amperímetros profissionais True RMS

Especificações

Destacado
Abertura da Mandíbula Máximo de 30 mm
Medição e análise
Capacitância 2500 µF (Precisão Básica ±2,0%)
Categoria CAT IV 300 V/CAT III 600 V
Clamp-On Accu-Tip de CA 60 A (Precisão Básica ±1,5%)
Clamp-On Accu-Tip de CC — (Precisão Básica ±2,0%)
Clamp-On de CA (100–400 Hz) 400 A (Precisão Básica ±2,0%)
Clamp-On de CA (50-100 Hz) 400 A (Precisão Básica ±1,8%)
Clamp-On de CC — (Precisão Básica ±2,0%)
Continuidade 10 Ω< e < 250 Ω
Diodo 2,0 V (Precisão Básica ±1,5%)
Frequência 50-400 Hz (Precisão Básica ±1,0%)
Gravação Mín./Máx./Média
MicroA de CC 2000 µA (Precisão Básica ±1,0%)
NCV Sim
Resistência 60 kΩ (Precisão Básica ±1,0%)
Temperatura De -40 °C a 400 °C (de -40 °F a 752 °F) (Precisão Básica ±1,0%)
Tensão de CA (Filtro Passa Baixa Digital – VFD) 600 V (Precisão Básica ±1,0%)
Tensão de CA/CC (Filtro Passa Baixa Digital – VFD) — (Precisão Básica ±1,2%)
Tensão de CC 600 V (Precisão Básica ±1,0%)
Interface do usuário
Display Contagem até 6000 dígitos 3-5/6
Potência
Tipo de bateria 2 x AAA
Geral
Abertura da Mandíbula Máximo de 30 mm
LCD com Retroiluminação Sim
Dados ambientais e certificações
Certificações UL, CE
Garantia 3 anos limitados
Temperatura Operacional -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
Teste de queda 2m

Acessórios

Recursos e suporte

User Manual

FLIR CM4x User Manual

Datasheet

CM4X Datasheet

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Warranty

FLIR Test & Measurement Limited 3-Year Warranty

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Professional Tools - US Only

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.