Produto descontinuado

FLIR CM46

Alicate Amperímetro True RMS com Corrente CC

O alicate amperímetro FLIR CM46 é projetado para eletricistas residenciais e comerciais. Com medição de CA/CC, o medidor é equipado com um display com retroiluminação para uso dentro de painéis elétricos. A tecnologia Accu-Tip™ fornece medições de corrente em fios de menor bitola com mais precisão — até a um décimo de um dígito! Também oferece gravação de MÁX/MÍN/MÉD, medição de µA CC, temperatura, capacitância e frequência e tem a detecção de campo elétrico para ajudá-lo a determinar a presença de tensão e a força relativa do campo.

Acessível. Compacto. Preciso.
A tecnologia Accu-Tip permite medições de corrente extremamente precisas até a um décimo de um dígito em fios de pequena bitola.
Opera em temperaturas tão baixas quanto 14 °F ou tão elevadas quanto 122 °F, fácil de agarrar e testados contra queda de até dois metros.
Fornece recursos fundamentais, incluindo a medição de corrente CA/CC, True RMS, detecção de campo elétrico (NCV) e aceita um condutor de até 30 mm.

Especificações

Destacado
Abertura da Mandíbula Máximo de 30 mm
Medição e análise
Capacitância 2500 µF (Precisão Básica ±2,0%)
Categoria CAT IV 300 V/CAT III 600 V
Clamp-On Accu-Tip de CA 60 A (Precisão Básica ±1,5%)
Clamp-On Accu-Tip de CC 60 A (Precisão Básica ±2,0%)
Clamp-On de CA (100–400 Hz) 400 A (Precisão Básica ±2,0%)
Clamp-On de CA (50-100 Hz) 400 A (Precisão Básica ±1,8%)
Clamp-On de CC 400 A (Precisão Básica ±2,0%)
Continuidade 10 Ω< e < 250 Ω
Diodo 2,0 V (Precisão Básica ±1,5%)
Frequência 50-400 Hz (Precisão Básica ±1,0%)
Gravação Mín./Máx./Média
MicroA de CC 2000 µA (Precisão Básica ±1,0%)
NCV Sim
Resistência 60 kΩ (Precisão Básica ±1,0%)
Temperatura De -40 °C a 400 °C (de -40 °F a 752 °F) (Precisão Básica ±1,0%)
Tensão de CA (Filtro Passa Baixa Digital – VFD) 600 V (Precisão Básica ±1,0%)
Tensão de CA/CC (Filtro Passa Baixa Digital – VFD) 600 V (Precisão Básica ±1,2%)
Tensão de CC 600 V (Precisão Básica ±1,0%)
Interface do usuário
Display Contagem até 6000 dígitos 3-5/6
Potência
Tipo de bateria 2 x AAA
Geral
Abertura da Mandíbula Máximo de 30 mm
LCD com Retroiluminação Sim
Dados ambientais e certificações
Certificações UL, CE
Garantia 3 anos limitados
Temperatura Operacional -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
Teste de queda 2m

Acessórios

Recursos e suporte

User Manual

FLIR CM4x User Manual

Datasheet

CM4X Datasheet

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Warranty

FLIR Test & Measurement Limited 3-Year Warranty

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Professional Tools - US Only

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.