Produto descontinuado

FLIR CM57

Alicate Amperímetro Flexível de 18 Polegadas

O FLIR CM57 é uma ferramenta ergonômica projetada para simplificar as medições de corrente difíceis. Compostos por uma estreita garra flexível de 45,72 cm, o CM57 permite que você meça em pontos apertados ou irregulares. É ideal para medições de vários condutores e se for necessário duplicar a sensibilidade de detecção. Com comunicação Bluetooth®, para visualização e transferência de dados remota para dispositivos iOS® e Android™, por meio do aplicativo FLIR Tools Mobile, você pode compartilhar e analisar dados rapidamente a partir do local de trabalho.

VÁ AONDE NENHUMA GARRA RÍGIDA PODE IR
Deslize a garra flexível em torno dos obstáculos facilmente, mesmo em quadros elétricos fundos e lotados.
O CM55 e o CM57 foram projetados pensando na sua praticidade, sem comprometer o alcance de medição, pois contam com luzes de trabalho com LED duplo forte para iluminar quadros elétricos escuros e, além de serem portáteis, leves e não enroscarem, são fabricados para resistir a uma queda de três metros.
Transferência de dados para dispositivos iOS e Android com o FLIR Tools. Conecte várias unidades sem fio para a visualização remota de sistemas multifásicos.

Especificações

Medição e análise
CA Máx. 3000 A
Comprimento da Bobina Flexível 18" (45 cm)
Corrente de Partida Mín. 0,5 A, 100 mS
Diâmetro da Bobina Flexível 0.3" (7,5 mm)
Diâmetro da Ponta da Bobina Flexível 0.5" (13 mm)
Diâmetro Máx. do Condutor 4,7" (12 cm)
Erro Posicional (distância do ideal) 1.4" (35 mm) ± 1,0%/2.0" (50 mm) ± 1,5%/2.4" (60 mm) ± 2,0%
Faixas e Resolução da CA 30,00 A, 300,0 A, 3000 A
Largura de Banda de CA 45 Hz – 500 Hz (onda senoidal)
Precisão de CA básica (leitura) ± 3,0% + 5 dígitos
Resolução Máxima 0,01 A
Resposta de CA True RMS
Comunicação e armazenamento de dados
Alcance máximo de Bluetooth 32' (10 m)
Modo de Gravação de Dados 20 000 pontos, taxa de amostragem de 1 min.
Número máximo de ID sem fio Até 20
Interface do usuário
Display LCD com contagem até 3000, com retroiluminação e indicadores de multifunções
Potência
Fonte de Alimentação (2) 1,5 V "AAA"
Geral
Luzes de Trabalho Dois LED brancos
Dados ambientais e certificações
Aprovações de Agências FCC Classe B, CE, UL
Classificação de Segurança CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Garantia Vida útil limitada com registro
Padrões EN61010-1, EN61010-2-032, EN61326-1
Teste de queda 9,8' (3 m)

Acessórios

  1. AC Current Line Splitter (TA55)

Recursos e suporte

User Manual

CM55 CM57 User Manual

Quick Start Guide

CM55 CM57 Quick Start Guide

Datasheet

CM55 And CM57 Datasheet

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.